Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.077,7505 Ft - 4.125,447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5.852,3728 Ft - 6.437,6101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5.154,788 Ft - 6.909,3406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3.060,239 Ft - 3.366,2629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Natúr
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 45,4332 Ft - 63,6065 Ft | 5324 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 34,2131 Ft - 34,2131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 84,3821 Ft - 84,3821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 62,1955 Ft - 62,1955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fehér
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.278,0896 Ft - 4.390,5778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 37,4456 Ft - 52,4238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,316 Ft - 25,316 Ft | 3024 Raktáron |
Négyszögletes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 39,5177 Ft - 39,5177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 32,0519 Ft - 32,0519 Ft | 40 Raktáron |
Négyszögletes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,4049 Ft - 43,4049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,67 Ft - 55,67 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,473 Ft - 32,473 Ft | 868 Raktáron |
Négyszögletes
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,1035 Ft - 41,1035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7.818,8374 Ft - 10.477,9893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fehér
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Szürke
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 6.718,7407 Ft - 9.078,0996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz