10316610
RBS-32R
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 - 4999 | 44,6278 Ft |
5000 + | 31,877 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Width | 12.7 mm |
---|---|
Overall Width | 0.5 in |
Quantity Per Pad | 200 |
Full Material | Polyurethane;Rubber |
Shape | Pyramid |
Colour | Clear |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Height | 3.1 mm |
Overall Height | 0.122 in |
Base Diameter | 12.7 mm |
Base Diameter | 0.5 in |
Base Height | 3.0 mm |
Base Height | 0.118 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz