Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1373
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.127,7598 Ft - 11.127,7598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 2.119,8738 Ft - 5.094,3367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 525,0362 Ft - 1.257,9892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 330,1996 Ft - 792,2213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 17.830,8338 Ft - 17.830,8338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 470,2037 Ft - 1.122,8334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1.725,399 Ft - 2.683,9566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 297,8477 Ft - 715,2864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1.525,52 Ft - 3.670,0018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 440,4943 Ft - 1.060,4537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 8.327,6621 Ft - 8.327,6621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 6.359,6626 Ft - 6.359,6626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 625,7457 Ft - 688,3203 Ft | 25 Raktáron |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 17.173,4971 Ft - 17.173,4971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 2.032,8029 Ft - 3.162,1349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 261,5118 Ft - 626,9153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 7.568,2085 Ft - 7.568,2085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 2.874,8626 Ft - 3.162,3488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 726,4309 Ft - 1.736,233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 7.271,0179 Ft - 7.271,0179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz