Menü Keresés

Karimavédő 254 mm 16.000 in PE Fekete

Ez a fekete teljes mértékű védőelem lehúzható és felragasztható öntapadós hátoldallal rendelkezik. A teljes felületű védelem megfelel az ANSI B16.5 és AMSE B16.47 specifikációinak 150 fontos besorolással. ‌A speciális ragasztó erősen tart és nem hagy nyomokat.
Essentra cikkszám:

10163405

Gyártói cikkszám:

PG150-10A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.094,3367 Ft
25 + 2.119,8738 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.094 Ft

1 x 5.094,3367 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 406.4 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 10 in
Osztály nyomás szerinti besorolása 150
Standard ANSI
Standard ASME
Specifikációk ASME/ANSI B16.5
Specifikációk ASME/ANSI B16.47
Szín Fekete
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot