Menü Keresés

Karimavédő 355.6 mm 21.000 in PE Fekete

Ez a fekete teljes mértékű védőelem lehúzható és felragasztható öntapadós hátoldallal rendelkezik. A teljes felületű védelem megfelel az ANSI B16.5 és AMSE B16.47 specifikációinak 150 fontos besorolással. ‌A speciális ragasztó erősen tart és nem hagy nyomokat.
Essentra cikkszám:

10163429

Gyártói cikkszám:

PG150-14A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 7.271,0179 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

72.710 Ft

10 x 7.271,0179 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 533.4 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 14 in
Osztály nyomás szerinti besorolása 150
Standard ANSI
Standard ASME
Specifikációk ASME/ANSI B16.5
Specifikációk ASME/ANSI B16.47
Szín Fekete
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot