Menü Keresés

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
88 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges csőméret T OD Megveszem
207,8293 Ft - 636,2722 Ft 285 Raktáron
1.5 mm
58.0 mm
38.363,5051 Ft - 90.741,573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
857.2 mm
52.918,3011 Ft - 125.164,7339 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
1170 mm
15.000,575 Ft - 35.483,6146 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
615.0 mm
6.107,2964 Ft - 14.440,8851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
320 mm
35.489,9827 Ft - 96.854,777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
910 mm
60.278,3791 Ft - 142.579,0482 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
1333 mm
16.882,3075 Ft - 39.933,3619 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
692 mm
  • / 5
Öntapadós korong DIN 20 1.5 mm Gumi Fekete

10266502

Ártartomány
636 Ft - 207 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong 30" 1.5 mm Gumi Fekete

10256190

Ártartomány
90.741 Ft - 38.363 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 1170 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10242834

Ártartomány
125.164 Ft - 52.918 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 500 1.5 mm Gumi Fekete

10256237

Ártartomány
35.483 Ft - 15.000 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő DIN 250 1.5 mm Gumi Fekete

10266618

Ártartomány
14.440 Ft - 6.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 800 1.5 mm Gumi Fekete

10247181

Ártartomány
96.854 Ft - 35.489 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 1333 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306673

Ártartomány
142.579 Ft - 60.278 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 600 1.5 mm Gumi Fekete

10256169

Ártartomány
39.933 Ft - 16.882 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000