Menü Keresés

Öntapadós korong DIN 20 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete PE-ből készült öntapadós teljes karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266502

Gyártói cikkszám:

48313

285 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 636,2722 Ft
500 - 1999 228,3385 Ft
2000 + 207,8293 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

31.814 Ft

50 x 636,2722 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 58.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot