Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.505,0656 Ft - 12.985,3603 Ft | 25 Raktáron |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 410,3878 Ft - 971,0429 Ft | 85 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6.651,5137 Ft - 19.160,9439 Ft | 21 Raktáron |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 455,7597 Ft - 1.434,7315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7.830,843 Ft - 22.560,634 Ft | 1 Raktáron |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 7.732,3363 Ft - 23.777,0368 Ft | 3 Raktáron |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 20.697,059 Ft - 59.634,9293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 13.558,8438 Ft - 39.080,8401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 1.709,6503 Ft - 5.302,2687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 26.207,9891 Ft - 61.984,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 545,6412 Ft - 1.289,1791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3.855,7835 Ft - 8.733,1486 Ft | 30 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 143,8923 Ft - 515,9237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2.842,8136 Ft - 6.435,4987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 165,9514 Ft - 387,7517 Ft | 460 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 551,1998 Ft - 1.649,552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 10.987,427 Ft - 25.991,5138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 15.325,3119 Ft - 36.252,9634 Ft | 4 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 2.403,2365 Ft - 5.686,9431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz