10028780
SSRS8-8-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 96,4804 Ft |
5000 + | 77,7785 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Style | Stacking |
Body Diameter | 7.9 mm |
Body Diameter | 0.311 in |
Inside Diameter | 4.3 mm |
Inside Diameter | 0.169 in |
Spacer Length | 12.7 mm |
Spacer Length | 0.5 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz