20063122
129340E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 14.030,3706 Ft |
50 - 149 | 5.932,325 Ft |
150 + | 4.417,6879 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 64.0 mm |
---|---|
Overall Length | 2.52 in |
Overall Thickness | 18.0 mm |
Overall Thickness | 0.709 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Open Hole |
Mount Style | Side Mount |
Removability | Fixed |
Full Material | Stainless Steel |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz