Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Sárga, Natúr, Kék Sorozat szám: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,9714 Ft - 91,646 Ft | 4400 Raktáron |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 58,2521 Ft - 145,9943 Ft | 300 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 19,6886 Ft - 58,2912 Ft | 6800 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 34,2692 Ft - 101,5567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 42,8576 Ft - 126,8125 Ft | 90 Raktáron |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 60,1606 Ft - 176,8982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 21,3306 Ft - 53,3891 Ft | 1000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 29,119 Ft - 72,9972 Ft | 13000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 38,2547 Ft - 95,9087 Ft | 500 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 49,1024 Ft - 123,6156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 27,421 Ft - 68,6279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 35,9111 Ft - 89,9409 Ft | 3594 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 46,7448 Ft - 117,2216 Ft | 6394 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 56,5541 Ft - 141,7316 Ft | 300 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 38,9985 Ft - 183,2921 Ft | 210 Raktáron |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 23,225 Ft - 68,9475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 41,8191 Ft - 123,6156 Ft | 19180 Raktáron |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 51,7547 Ft - 153,4538 Ft | 950 Raktáron |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 17,1907 Ft - 50,9381 Ft | 18000 Raktáron |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 23,3653 Ft - 58,5044 Ft | 2500 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz