Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó 12.3 mm 10.7 mm LDPE Kék

Ez a kék oldalsó húzófül kiváló védelmet biztosít a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során. Az oldalsó húzófül további segítséget nyújt az alkatrész eltávolításához a szoros illeszkedésből.
Essentra cikkszám:

10162675

Gyártói cikkszám:

P-11

210 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 183,2921 Ft
5000 + 38,9985 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

91.646 Ft

500 x 183,2921 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 15.1 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
H 9.5 mm
Szín Kék
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot