Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó 25.5 mm 22.5 mm TPE Natúr

Ez a dugó egy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely további támogatást nyújt, amikor eltávolítja a szoros illeszkedésből. Megvédi a menetes és menet nélküli furatokat a sérülésektől és a korróziótól a tárolás és szállítás során. Ellenáll a -40 °C és 135 °C közötti hőmérsékletnek. Natúr, és TPE/TPV-ből készült.
Essentra cikkszám:

10276051

Gyártói cikkszám:

494312

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 141,7316 Ft
2000 + 56,5541 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

28.346 Ft

200 x 141,7316 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 29.5 mm
d1 22.5 mm
d2 25.5 mm
H 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Szín Natúr
Anyag TPE
Vámtarifaszám 39235

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot