Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Sárga, Natúr, Kék Sorozat szám: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,8576 Ft - 126,8125 Ft | 90 Raktáron |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 60,1606 Ft - 176,8982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 30,9714 Ft - 91,646 Ft | 4400 Raktáron |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 38,9985 Ft - 183,2921 Ft | 210 Raktáron |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 23,225 Ft - 68,9475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 56,5541 Ft - 141,7316 Ft | 300 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 60,2588 Ft - 151,3226 Ft | 23600 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 39,9527 Ft - 100,0647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 42,9979 Ft - 107,6308 Ft | 2800 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10276044 | 55,5297 Ft - 138,5348 Ft | 500 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
| 46,5343 Ft - 138,5348 Ft | 479 Raktáron |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 23,3653 Ft - 58,5044 Ft | 2500 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,8867 Ft - 87,3834 Ft | 1000 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 25,5826 Ft - 75,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 20,1658 Ft - 60,3158 Ft | 800 Raktáron |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 36,4724 Ft - 107,6308 Ft | 1250 Raktáron |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 48,8638 Ft - 144,9285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 21,078 Ft - 71,8248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 87,2588 Ft - 258,9533 Ft | 200 Raktáron |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 21,3306 Ft - 53,3891 Ft | 1000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz