Menü Keresés

Nyomóbetét

Gyártás alatt

A tolólapok tüskehegyre csavarozhatók egyenes hatású bilincsekkel való használathoz. A tüske előre tolódik, amíg a tolólap biztonságosan nem szorítja a munkadarabot. Ezeket a komponenseket gyors szorító műveletekhez terveztük, változó méretekkel és hosszú nyitó, illetve záró mozgásokkal.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
48 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Fejvastagság Menetméret Fej hossza Menethossz Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
  • / 3
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Acél

10504673


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Fej hossza
    4.1 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Acél

10504710


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Fej hossza
    5.7 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Acél

10504758


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Fej hossza
    14.7 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Acél

10504314


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Acél

10504352


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Acél

10504390


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Acél

10504437


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Acél

10504475


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Acél

10504512


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Acél

10504550


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acél

10504598


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Fej hossza
    13.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Acél

10504635


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Fej hossza
    13.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Acél

10504307


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Acél

10504345


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Acél

10504383


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Acél

10504420


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Acél

10504468


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Acél

10504505


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Acél

10504543


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    6.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél
Nyomóbetét 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acél

10504581


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Fej hossza
    13.5 mm
  • Fej szélessége a lapok között
    8.5 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Fej anyaga
    Acél