Menü Keresés

Nyomóbetét 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Acél

Essentra cikkszám:

10504420

Gyártói cikkszám:

1504995

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Fej hossza 1.5 mm
Fej szélessége a lapok között 8.5 mm
Menethossz 35.0 mm
Fej anyaga Acél
Vámtarifaszám 8466202000
Fejvastagság 13.5 mm
Hossz a fej alatt 25.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot