Szabványos nyitott perselyek egyszerű benyomós kialakítással, amely lehetővé teszi, hogy a szokásos panelvastagságoknál a helyükre rögzüljenek. Az osztott kialakítás azt jelenti, hogy már köteget tartalmazó panelnyílásokba is betehetők.
Kialakítás a kábelek, vezetékek és csövek védelmére a fémlemezek egyenetlen, megmunkálatlan és éles éleivel szemben. A felszereléshez nincs szükség szerszámokra – egyszerűen csak ujjheggyel nyomja meg.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Minimális panelvastagság | Maximális kábelköteg-átmérő | Szerelőfurat átmérő | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,2235 Ft - 94,2235 Ft | 808 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 49,4251 Ft - 60,2869 Ft | 1000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 83,1459 Ft - 83,1459 Ft | 4800 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 88,538 Ft - 88,538 Ft | 400 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 78,4479 Ft - 96,8512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 80,3582 Ft - 80,3582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 153,2657 Ft - 170,2962 Ft | 1000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 103,3269 Ft - 103,3269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 50,7864 Ft - 60,4974 Ft | 37300 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 73,8711 Ft - 91,1461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 126,6644 Ft - 126,6644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 85,3223 Ft - 85,3223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 77,6854 Ft - 95,9118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 150,0056 Ft - 150,0056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 90,3181 Ft - 111,775 Ft | 1000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 57,2557 Ft - 69,9839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 86,3326 Ft - 86,3326 Ft | 10000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 91,1881 Ft - 91,1881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 84,6346 Ft - 104,59 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 52,4985 Ft - 64,0058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz