Menü Keresés

Bepattintós hüvely Poliamid 6/6 Fekete

A szabványos nyitott hüvely védi a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles és nem kezelt élekkel szemben. Sima, szigetelt nyílást biztosít. Az osztott kialakítás lehetővé teszi a szerelést olyan furatokban, amelyekben már van köteg. A könnyen benyomható kialakítás lehetővé teszi, hogy a persely a helyére rögzüljön a szokásos panelvastagságoknál. Szívós és rugalmas, hőstabilizált UL94 V2 tűzvédelmi besorolású anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10021576

Gyártói cikkszám:

PGSB-9A

38500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 3999 60,4974 Ft
4000 + 50,7864 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

12.099 Ft

200 x 60,4974 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 26.4 mm
Szerelőfurat átmérő 25.0 mm
Maximális panelvastagság 3.0 mm
Teljes magasság 10.3 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 3.0 mm
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa Heat Stabilised to UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot