10021262
PGSA-2327A
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 200 - 999 | 64,0058 Ft |
| 1000 + | 52,4985 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes átmérő | 35.1 mm |
| Teljes átmérő | 1.382 in |
| Szerelőfurat átmérő | 27.1 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 1.067 in |
| Maximális panelvastagság | 1.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.039 in |
| Teljes magasság | 6.0 mm |
| Teljes magasság | 0.236 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.016 - 0.039 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.4 - 1.0 mm |
| Teljes anyag | Hőstabilizált poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E320906 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz