20019204
20019204
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Type | Quick Fit Grommet |
Body Diameter | 14.0 mm |
Body Diameter | 0.551 in |
Body Length | 1.6 mm |
Body Length | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter | 15.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.591 in |
Inside Diameter | 11.0 mm |
Inside Diameter | 0.433 in |
Overall Diameter | 20.0 mm |
Overall Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 9.0 mm |
Overall Height | 0.354 in |
Panel Thickness | 4.0 mm |
Panel Thickness | 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz