Ideális székekkel és bútorokkal, nyeregtalpakkal vagy talpakkal való használatra, amelyek alkalmazása esetén a kívánt magasságra emelheti az alkalmazást. Ezenkívül extra tartást és stabilitást biztosítanak, növelik a tapadást, és segítenek megvédeni a felületeket a mozgás során okozott sérülésektől.
Nyeregtalp-kínálatunkban megtalálhatók a bútor nyeregtalpak, a csövek aljához hozzáadott nyeregtalpak, a bútorpufferként használható nyeregtalpak, a dupla nyeregtalp opciók, amelyekkel szomszédos csövek csatlakoztathatók, és más stílusok számos alkalmazási igénynek megfelelően.
Sorozat szám: SR1503
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csőátmérő | Szín | Talp alakja | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,6178 Ft - 114,224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Fehér
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 80,4072 Ft - 196,9861 Ft | 150 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Fehér
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 142,7423 Ft - 343,088 Ft | 3000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 23,877 Ft - 71,2168 Ft | 103 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
| 25,917 Ft - 78,4943 Ft | 1500 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
| 50,0816 Ft - 57,7212 Ft | 2200 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 33,8715 Ft - 81,3015 Ft | 2944 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 55,4075 Ft - 133,0765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 44,044 Ft - 107,8029 Ft | 33 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 946,8697 Ft - 966,8038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
|
Poliamid 6/6
|
|
||
| 21,755 Ft - 64,5629 Ft | 4561 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
| 43,4278 Ft - 158,0284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
| 47,8774 Ft - 55,4075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 89,6897 Ft - 103,9831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 10290347 | 36,9657 Ft - 88,7869 Ft | 930 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
|
| 45,7279 Ft - 110,204 Ft | 500 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
||
| 42,3736 Ft - 48,9589 Ft | 500 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 135,7874 Ft - 158,5555 Ft | 2000 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 38,2663 Ft - 91,9059 Ft | 2800 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
||
| 88,6218 Ft - 213,1303 Ft | 276 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz