Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak 22.0 mm Poliamid

Double Saddle Foot made from Black Nylon 6/6. Used to connect adjacent tubes.
Essentra cikkszám:

10261507

Gyártói cikkszám:

466731

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 966,8038 Ft
1000 + 946,8697 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

96.680 Ft

100 x 966,8038 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csőátmérő 22.0 mm
Csatornák száma 2
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot