A nyerges alátéteket csővázas szerkezetek összeszereléséhez tervezték. Az alátét kerek csövek befogadására képes, és a kívánt helyzetben rögzíti azokat, korlátozva a túlzott mozgást és rezgést. Az alátétet a bútor- és építőiparban használják a cső- és vezetékszerelvény alátámasztására a beépítés és az alkalmazás során, és nem károsítja a festett felületeket.
Sorozat szám: SR1943
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Magasság | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csőméret | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3656 Ft - 148,5199 Ft | 1400 Raktáron |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 305,1861 Ft - 538,6451 Ft | 1150 Raktáron |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 142,4001 Ft - 231,4053 Ft | 1800 Raktáron |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 101,7378 Ft - 165,2915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 75,3552 Ft - 137,5124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 71,2069 Ft - 129,955 Ft | 10100 Raktáron |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 101,7378 Ft - 165,2915 Ft | 4200 Raktáron |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 142,4001 Ft - 231,4053 Ft | 6600 Raktáron |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 101,7378 Ft - 165,2915 Ft | 3900 Raktáron |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 142,4001 Ft - 231,4053 Ft | 201000 Raktáron |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 305,1861 Ft - 538,6451 Ft | 1550 Raktáron |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 305,1861 Ft - 538,6451 Ft | 1250 Raktáron |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 142,4001 Ft - 231,4053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 305,1861 Ft - 538,6451 Ft | 3900 Raktáron |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 305,1861 Ft - 538,6451 Ft | 3850 Raktáron |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,0779 Ft - 44,7285 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz