10069363
102024000001
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 137,5124 Ft |
| 500 - 999 | 97,5757 Ft |
| 1000 + | 75,3552 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Alátét alakja | Lekerekített |
| Alátét típusa | Nyerges alátét |
| Vastagság | 0.039 in |
| Vastagság | 1.0 mm |
| Belső átmérő | 8.2 mm |
| Belső átmérő | 0.323 in |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | M8 |
| Furatmélység | 3.0 mm |
| Furatmélység | 0.118 in |
| Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 0.827 - 0.906 in |
| Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 21.0 - 23.0 mm |
| Teljes magasság | 9.0 mm |
| Teljes magasság | 0.354 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz