10069684
102057059901
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 538,6451 Ft |
250 - 999 | 378,4192 Ft |
1000 + | 305,1861 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Washer Shape | Curved Round |
Washer Type | Saddle Washer |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Inside Diameter | 10.4 mm |
Inside Diameter | 0.409 in |
Compatible Thread Sizes (All) | M10 |
Hole Depth | 5.0 mm |
Hole Depth | 0.197 in |
Compatible Tube Diameter Range | 50.0 - 60.0 mm |
Compatible Tube Diameter Range | 1.969 - 2.362 in |
Overall Height | 11.7 mm |
Overall Height | 0.461 in |
Height | 14.0 mm |
Height | 0.551 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz