10447079
0652000361E
Mennyiség | Egységár |
---|
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Nylon |
Handle Material | Nylon |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Latch Material | Nylon |
Grip Length | 26.0 mm |
Grip Length | 1.024 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 26.5 mm |
Grip Range | 1.043 in |
Special Features | Padlocked |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz