20051655
065200034E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.329,2812 Ft |
50 + | 1.208,4375 Ft |
Colour | Black |
---|---|
Handle Type | Wing Knob Handle |
Latch Material | Nylon |
Grip Length | 24.0 mm |
Grip Length | 0.945 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz