A nyelves zárak a panelek és ajtók zárásához és biztosításához használhatók forgó bütyökkel, a keret vagy tartó hátoldalába akasztva rögzíthető.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános ajtóvastagságig használható, és könnyű hozzáférési alkalmazásokhoz ideális.
A sorozat többféle zártípussal elérhető, beleértve: főkulcs, egyforma kulcsos és eltérő kulcsos,
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Foglalat magassága | Kulcs típusa | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.445,7699 Ft - 3.253,768 Ft | 40 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
1.199,8503 Ft - 1.319,8353 Ft | Gyártás alatt |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
888,5871 Ft - 1.999,7791 Ft | Gyártás alatt |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
652,6638 Ft - 1.468,8413 Ft | 2 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Nem eltávolítható kulcs
|
|||||||
1.308,1616 Ft - 2.944,0914 Ft | Gyártás alatt |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
|||||||
20048990 | 1.445,7699 Ft - 3.253,768 Ft | 99 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||||||
20057275 | 987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 28 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 329 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 17 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
888,5871 Ft - 1.999,7791 Ft | 2 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
888,5871 Ft - 1.999,7791 Ft | 45 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
1.335,5984 Ft - 3.222,9476 Ft | 100 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Különböző kulcsos SS zsalu
|
|||||||
1.252,1243 Ft - 3.004,6189 Ft | Gyártás alatt |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Különböző kulcsos SS zsalu
|
|||||||
724,3636 Ft - 1.630,2194 Ft | Gyártás alatt |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|||||||
652,6638 Ft - 1.468,8413 Ft | 192 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Nem eltávolítható kulcs
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
968,7021 Ft - 1.065,5723 Ft | 10 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
652,6638 Ft - 1.468,8413 Ft | Gyártás alatt |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 16 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | Gyártás alatt |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz