20121266
072250001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.697,4873 Ft |
50 + | 946,2536 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Black Polyamide |
---|---|
Colour | Black |
Latch Material | Zamak |
Handle Type | Lift & Turn Latch Handle |
Includes | Nothing Included |
Key Type | No Key |
Housing Height | 29.0 mm |
Housing Height | 1.142 in |
Handle Length | 83.5 mm |
Handle Length | 3.287 in |
Handle Width | 36.0 mm |
Handle Width | 1.417 in |
Mounting Hole Length | 50.0 mm |
Mounting Hole Length | 1.969 in |
Mounting Hole Width | 25.0 mm |
Mounting Hole Width | 0.984 in |
Grip Range | 29.0 mm |
Grip Range | 1.142 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz