10064948
070E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 3.035,8087 Ft |
50 + | 455,0204 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Black Polyamide |
---|---|
Colour | Black |
Latch Material | Nylon |
Handle Type | Lever Operated Handle |
Key Type | No Key |
Housing Height | 15.0 mm |
Housing Height | 0.591 in |
Handle Length | 53.3 mm |
Handle Length | 2.098 in |
Mounting Hole Length | 18.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.717 in |
Mounting Hole Width | 15.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.598 in |
Grip Range | 43.0 mm |
Grip Range | 1.693 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz