A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285,8761 Ft - 405,8784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 501,3964 Ft - 711,9853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 223,6817 Ft - 438,4842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 276,9038 Ft - 488,8086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 249,8275 Ft - 441,0363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 272,3047 Ft - 480,6605 Ft | 10 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 503,5498 Ft - 959,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 566,0631 Ft - 749,9878 Ft | 150 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 586,7591 Ft - 1.003,1916 Ft | 13 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 846,3033 Ft - 1.362,5472 Ft | 23 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 424,6337 Ft - 932,118 Ft | 75 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 253,5361 Ft - 447,4964 Ft | 40 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 446,7121 Ft - 763,825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 758,6942 Ft - 1.297,362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 375,4126 Ft - 642,1479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 543,6657 Ft - 929,8584 Ft | 25 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 359,6352 Ft - 789,4642 Ft | 50 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 691,2627 Ft - 1.181,919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 492,4109 Ft - 699,2779 Ft | 50 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 302,9034 Ft - 767,7993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz