Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M5 35.0 mm

Essentra cikkszám:

10227619

Gyártói cikkszám:

304535041556

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 929,8584 Ft
250 - 999 592,621 Ft
1000 + 543,6657 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

23.246 Ft

25 x 929,8584 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metric
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Laptávolság 8.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó hossza 35.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot