A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,1856 Ft - 109,8566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 59,0355 Ft - 107,7618 Ft | 2600 Raktáron |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 195,3958 Ft - 383,0423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 95,2947 Ft - 99,6705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 89,1831 Ft - 144,9055 Ft | 9700 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 239,2336 Ft - 468,9899 Ft | 48 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 117,4962 Ft - 137,2808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 98,5611 Ft - 115,1499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 150,2607 Ft - 175,529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 125,0673 Ft - 146,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 114,7048 Ft - 134,0313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 166,4064 Ft - 194,4019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 108,5953 Ft - 126,8564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 147,289 Ft - 172,0845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 145,0422 Ft - 169,4565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 179,8867 Ft - 210,1833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 209,7574 Ft - 245,0682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 121,4314 Ft - 141,8696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 125,0673 Ft - 146,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 106,693 Ft - 124,7056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz