A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 157,1042 Ft - 394,0313 Ft | 18380 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 226,6545 Ft - 568,6941 Ft | 75 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 125,478 Ft - 125,478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 132,5973 Ft - 332,6913 Ft | 14000 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 139,6893 Ft - 350,3655 Ft | 7260 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 127,2305 Ft - 319,1756 Ft | 4440 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 630,1052 Ft - 630,1052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 409,1084 Ft - 409,1084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 164,3194 Ft - 164,3194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 138,1148 Ft - 347,2465 Ft | 7700 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 119,5224 Ft - 299,4222 Ft | 4000 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 164,7575 Ft - 164,7575 Ft | 8200 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 200,1412 Ft - 502,6707 Ft | 3860 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 161,1978 Ft - 161,1978 Ft | 7700 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 142,9066 Ft - 142,9066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 238,6621 Ft - 599,5712 Ft | 8450 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 361,7215 Ft - 361,7215 Ft | 30 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 162,2794 Ft - 407,5469 Ft | 5438 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 365,5497 Ft - 365,5497 Ft | 11850 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz