Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó 5.0 mm 5.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

20054854

Gyártói cikkszám:

308304041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 164,3194 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.432 Ft

100 x 164,3194 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Acél
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 3.0 mm
Távtartó hossza 5.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot