10024669
SFCBS-M4-18M-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 53,3401 Ft |
5000 + | 43,5373 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Female Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | #8,M4 |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Spacer Length | 18.0 mm |
Spacer Length | 0.709 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 10.2 mm |
Locking Head Height A | 0.402 in |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz