10166888
RLEHCBS-6-01BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 110,039 Ft |
5000 - 9999 | 99,0332 Ft |
10000 + | 89,1318 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Edge Holding Snap Fit Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Arm Length | 1.5 mm |
Arm Length | 0.059 in |
Dome Length | 11.9 mm |
Dome Length | 0.469 in |
Dome Width | 9.5 mm |
Dome Width | 0.374 in |
Locking Head Height A | 5.3 mm |
Locking Head Height A | 0.209 in |
Locking Head Height B | 5.8 mm |
Locking Head Height B | 0.228 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.063 in |
Spacer Length | 11.1 mm |
Spacer Length | 0.437 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Hole Diameter B | 9.5 mm |
Hole Diameter B | 0.374 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz