10000359
BHDF-12M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 35,7318 Ft |
5000 - 9999 | 34,9843 Ft |
10000 - 24999 | 34,2866 Ft |
25000 + | 33,589 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Fir Tree Fix |
Hole B Fix Type | Fir Tree Fix |
Hole Diameter A | 7.9 mm |
Hole Diameter A | 0.311 in |
Hole Diameter B | 7.9 mm |
Hole Diameter B | 0.311 in |
Locking Head Height A | 8.7 mm |
Locking Head Height A | 0.343 in |
Spacer Length | 12.0 mm |
Spacer Length | 0.472 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz