A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére. A beépített rugó lehetővé teszi a felső panel kinyújtását és megfelel az érintésvezérléses panelekhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | Furatátmérő „A” | Anyag | Furat „B” rögzítés típus | Üzemi hőmérséklet-tartomány | Furat „A” rögzítés típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233,6232 Ft - 233,6232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
Függőleges fülön keresztül rögzül
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 240,2059 Ft - 245,1894 Ft | 980 Raktáron |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Függőleges fülön keresztül rögzül
|
|
Reteszelő kétágú rögzítés
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 233,6232 Ft - 233,6232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
Függőleges fülön keresztül rögzül
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz