10035818
TCS4
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 245,1894 Ft |
| 2500 + | 240,2059 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Függőleges fülön keresztül rögzül |
| Body Diameter | 9.0 mm |
| Body Diameter | 0.354 in |
| Furatátmérő „B” | 0.118 in |
| Furatátmérő „B” | 3.0 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.165 in |
| Zárófej magassága „A” | 4.2 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
| Távtartó hossza | 30.0 mm |
| Távtartó hossza | 1.181 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz