Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Védik a cső éles peremétől és esztétikus megjelenést biztosítanak.Állítható magasságú lábak, görgők és csúszótalpak hozzáadására tervezve.A menettel felszerelt benyomható csőbetét a láb vagy görgő beállításához Anyag: Acél, Öntött alumíniumötvözet, PA, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HIPS, HDPE fém betéttel, Alumínium ötvözet Szín: Króm, Natúr, Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Menetméret | Szín | Anyag | AxA | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963,8328 Ft - 2.713,514 Ft | 26 Raktáron |
2.0 mm
|
M10
|
Natúr
|
Öntött alumíniumötvözet
|
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 43 Raktáron |
1.5 mm
|
M16
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5.281,1675 Ft - 16.281,0842 Ft | 27 Raktáron |
2.0 mm
|
M20
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.089,1877 Ft - 3.160,5681 Ft | 426 Raktáron |
2.0 mm
|
M10
|
|
Öntött alumíniumötvözet
|
|
||
| 2.842,5671 Ft - 10.500,5716 Ft | 11 Raktáron |
1.5 mm
|
M20
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4.307,7098 Ft - 15.782,0471 Ft | 38 Raktáron |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 223,3627 Ft - 549,1023 Ft | 706 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE fém betéttel
|
|
||
| 1.183,2038 Ft - 3.285,3273 Ft | 144 Raktáron |
|
M10
|
Króm
|
Acél
|
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 11 Raktáron |
2.0 mm
|
M16
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 19 Raktáron |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 24 Raktáron |
2.0 mm
|
M16
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 5 Raktáron |
2.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5.228,375 Ft - 16.114,7385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4.408,4208 Ft - 16.114,7385 Ft | 3 Raktáron |
1.5 mm
|
M16
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 10 Raktáron |
1.5 mm
|
M16
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 26 Raktáron |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4.321,6609 Ft - 15.782,0471 Ft | 43 Raktáron |
1.5 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5.228,375 Ft - 16.114,7385 Ft | 67 Raktáron |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz