Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Védik a cső éles peremétől és esztétikus megjelenést biztosítanak.Állítható magasságú lábak, görgők és csúszótalpak hozzáadására tervezve.A menettel felszerelt benyomható csőbetét a láb vagy görgő beállításához Anyag: Acél, Öntött alumíniumötvözet, PA, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HIPS, HDPE fém betéttel, Alumínium ötvözet Szín: Króm, Natúr, Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Menetméret | Szín | Anyag | AxA | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 27 Raktáron |
2.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5.228,375 Ft - 16.114,7385 Ft | 67 Raktáron |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 43 Raktáron |
1.5 mm
|
M16
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.063,0743 Ft - 9.429,7211 Ft | 22 Raktáron |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 346,0127 Ft - 925,2979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HIPS
|
|
||
| 480,368 Ft - 1.180,9736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
HDPE fém betéttel
|
|
||
| 251,3827 Ft - 617,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE fém betéttel
|
|
||
| 170,7131 Ft - 506,3146 Ft | 350 Raktáron |
1.5 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5.281,1675 Ft - 16.281,0842 Ft | 27 Raktáron |
1.5 mm
|
M16
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 971,9516 Ft - 2.827,8766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M10
|
|
Öntött alumíniumötvözet
|
|
||
| 325,3393 Ft - 1.068,5401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 238,4698 Ft - 702,8105 Ft | 100 Raktáron |
1.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 258,6731 Ft - 301,1486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 312,2216 Ft - 363,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 323,669 Ft - 854,2479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 231,5849 Ft - 269,6259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5.281,1675 Ft - 16.281,0842 Ft | 27 Raktáron |
2.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 162,4045 Ft - 399,7141 Ft | 20 Raktáron |
|
M8
|
Szürke
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 207,5051 Ft - 509,7364 Ft | 30 Raktáron |
|
M8
|
Szürke
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
| 117,6056 Ft - 280,7082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz