10396520
498703
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 109,0129 Ft |
1000 - 9999 | 46,6424 Ft |
10000 - 19999 | 45,6721 Ft |
20000 + | 44,7549 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 3.5 mm |
Head Height | 0.138 in |
Head Length | 35.0 mm |
Head Length | 1.378 in |
Head Width | 35.0 mm |
Head Width | 1.378 in |
Insert Height | 15.0 mm |
Insert Height | 0.591 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz