10287255
498702
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 115,0692 Ft |
1000 - 9999 | 49,354 Ft |
10000 - 19999 | 48,3837 Ft |
20000 + | 47,4666 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Head Length | 30.0 mm |
Head Length | 1.181 in |
Head Width | 30.0 mm |
Head Width | 1.181 in |
Insert Height | 18.5 mm |
Insert Height | 0.728 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz