10286449
498616
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 499 | 528,1475 Ft |
500 + | 226,2575 Ft |
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Length | 50.0 mm |
Head Length | 1.969 in |
Head Width | 25.0 mm |
Head Width | 0.984 in |
Insert Height | 22.0 mm |
Insert Height | 0.866 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz