10080979
111782
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 451,1925 Ft |
250 + | 149,4579 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Grey |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 76.2 mm |
Head Length | 3 in |
Head Width | 50.8 mm |
Head Width | 2 in |
Insert Height | 22.0 mm |
Insert Height | 0.866 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz