10078440
111382
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 115,0692 Ft |
1000 + | 55,9071 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Polished |
Colour | White |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Head Length | 50.8 mm |
Head Length | 2 in |
Head Width | 25.4 mm |
Head Width | 1 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz