10182529
057906060303
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.948,5753 Ft |
50 - 999 | 1.262,6295 Ft |
1000 + | 952,947 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | White |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Head Length | 120.0 mm |
Head Length | 4.724 in |
Head Width | 60.0 mm |
Head Width | 2.362 in |
Insert Height | 24.5 mm |
Insert Height | 0.965 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz