10182345
057809062003
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 682,1044 Ft |
250 - 999 | 299,7133 Ft |
1000 + | 233,2389 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Grey |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Head Length | 100.0 mm |
Head Length | 3.937 in |
Head Width | 30.0 mm |
Head Width | 1.181 in |
Insert Height | 14.5 mm |
Insert Height | 0.571 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz