10181829
057501069903
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 207,0132 Ft |
250 - 999 | 125,4255 Ft |
1000 + | 93,9495 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 3.5 mm |
Head Height | 0.138 in |
Head Length | 50.0 mm |
Head Length | 1.969 in |
Head Width | 10.0 mm |
Head Width | 0.394 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz